K adaptaci rozměrů přípojnic 50 × 10 mm.
- Obj. č.:
- SV 3076000
- Materiál
- Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 50 mm
- Balení
- 24 ks
- Netto hmotnost
- 0,024 kg
- Brutto hmotnost
- 0,037 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177036116
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- Vložky sběrnic 50x10mm