Distanční vložky pro redukci šířky přípojnic

Obj. č.: SV 3056000

Pro redukci šířky přípojnic v krocích po 10 mm.

Obj. č.:
SV 3056000
Barva
RAL 7035
For adapting the busbar width
10 mm
Balení
12 ks
Netto hmotnost
0,204 kg
Brutto hmotnost
0,216 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177035805
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Distanční členy pro 3054