Pro připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 3456500
- Popis výrobku
- K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 8 x 8 mm
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Připojení kulatých vodičů
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Pro tloušťku přípojnic
- 10 mm
- Balení
- 15 ks
- Netto hmotnost
- 0,405 kg
- Brutto hmotnost
- 0,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177042742
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Připojovací svorky pro Ø2,5-16mm2, 15ks
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny