Svorky pro připojení vodičů

Obj. č.: SV 3459500

Pro připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.

Obj. č.:
SV 3459500
Popis výrobku
K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkované, pasivované
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
22,5 x 20 mm
Poznámka
Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
Připojení kulatých vodičů
70 ‐ 185 mm²
Pro tloušťku přípojnic
10 mm
Balení
15 ks
Netto hmotnost
1,815 kg
Brutto hmotnost
2,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177042780
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Připojovací svorky pro Ø70-185mm2, 15ks
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technika v detailu