Pro připojení lamelových měděných přípojnic bez nutnosti vrtání.
- Obj. č.:
- SV 3559000
- Popis výrobku
- Pro připojení lamelových měděných přípojnic bez nutnosti vrtání.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 34 x 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- 40 x 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Přípojnice E-Cu
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,9 kg
- Brutto hmotnost
- 0,926 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177044333
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Deskové svorky sběrnic 40
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny