Pro svorky pro připojení vodičů a ploché svorky.
- Obj. č.:
- SV 3086000
- Popis výrobku
- Pro svorky pro připojení vodičů a ploché svorky.
- Materiál
- ABS
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Poznámka
- Pro 3-pólové systémy s roztečí přípojnic 60/100 mm
- Možno používat jen u systémů bez spodního krycího profilu
- U systémů se spodním krycím profilem se musí kryty systému přípojnic mechanicky zkrátit
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Hloubka: 80 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,015 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177036253
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Kryt sběrnicového systému