Držáky přípojnic 1-pólové

Obj. č.: SV 9342030

Obj. č.:
SV 9342030
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně zvýšení pro stupňovité uspořádání přípojnic PLS
Vhodné pro přípojnice
PLS 1600
Počet pólů
1 pól
Poznámka
Možnost montáže vícepólových systémů s roztečí přípojnic 60 mm díky řadovému spojení držáků přípojnic
Držák vhodný pro AC a DC použití.
Jmenovité provozní napětí
1000 V AC
1500 V DC
Držáky PEN/N/PE
ano
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,28 kg
Brutto hmotnost
0,306 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
RL60 PLS držák přípojnice, 1pól, bal=4ks
Certifikáty
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Datové listy
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu