Pro použití PEN/N/PE a N/PE.
- Obj. č.:
- SV 9340040
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro přípojnice
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Počet pólů
- 2 póly
- Rozteč přípojnic
- 60 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 1000 V, 2~
- Držáky N/PE
- ano
- Držáky PEN/N/PE
- ano
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,44 kg
- Brutto hmotnost
- 0,51 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- Držák sběrnic 2.pól., 12x5-30x10mm, 4ks