Držáky přípojnic 2-pólové

Obj. č.: SV 9600005

Pro použití PEN/N/PE a N/PE.

Obj. č.:
SV 9600005
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Vhodné pro přípojnice
12 x 5 mm
Počet pólů
2 póly
Rozteč přípojnic
70 mm
Jmenovité provozní napětí
1000 V, 2~
1500 V (DC)
Držáky N/PE
ano
Držáky PEN/N/PE
ano
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,24 kg
Brutto hmotnost
0,246 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držák plochých měděných přípojnic
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu