Pro upevnění lamelových měděných přípojnic nebo upevnění několika svazků lamelových měděných přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 3079010
- Popis výrobku
- K upevnění několika svazků lamelových měděných přípojnic 5 x 40 x 1 až 10 x 100 x 1 mm.
- Materiál
- Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- 1 univerzální držák odpovídá rozsahu dodávky zobrazenému na snímku
- Lamelové měděné přípojnice s možností upevnění do svazků
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,65 kg
- Brutto hmotnost
- 0,66 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177388826
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- Univerzální držák sběrnic
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod