3-pólové, pro rozteč přípojnic 60 mm
- Obj. č.:
- SV 3433040
- Provedení
- Easy Connect
- Materiál
- Držák pojistek s jezdcovým upevněním: termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Předmontovaný prvek připravený k okamžitému připojení včetně krytu na ochranu před nebezpečným dotykem a připojovacích svorek umístěných z vnější strany
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Pro použití pojistkových vložek dle DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Pojistkové vložky
- D III-E 33 (šroubová vymezovací vložka)
- Jmenovité izolační napětí Ui
- 690 V
- Jmenovitý proud max.
- 63 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Rozměry
- Šířka: 71 mm
Výška: 251 mm - Připojení kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Průřez kulatého vodiče
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,496 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,119
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177675018
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Popis výrobku
- Držák DIII-E33, Easy Connect