Kryt zaručuje ochranu před dotykem zepředu, shora a zdola.
- Obj. č.:
- SV 3427020
- Popis výrobku
- Kryt zaručuje ochranu před dotykem zepředu, shora a zdola. Kompletní ochrana před dotykem (až IP 2X) ve spojení s bočním krytem 3093.010/.020.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Pojistkové vložky
- D II-E 27
- Vhodné pro obj. č.
- 3427.010
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,488 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Kryt pro SV 3427009
- Dokumentace
- Návod