Pro montáž zaklapnutím na kryt na ochranu před nebezpečným dotykem.
- Obj. č.:
- SV 3093020
- Popis výrobku
- K montáži nasazením a zaklapnutím na kryty s ochranou proti nebezpečnému dotyku.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Pojistkové vložky
- D II-E 27
- D III-E 33.
- Vhodné pro obj. č.
- 3427.010
- 3433.010
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,18 kg
- Brutto hmotnost
- 0,189 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177675049
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Boční kryt pro SV 3427010/039
- Dokumentace
- Návod