Řadové pojistkové odpínače NH

Obj. č.: SV 9343200

Obj. č.:
SV 9343200
Provedení
Pro 60mm přípojnicové systémy
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Šířka svěracího prostoru: 32 mm
Výška svěracího prostoru: 10 mm
Poznámka
Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm².
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou lišit pro aplikace UR. Použití dle UR pouze ve spojení se „Special Purpose Fuses“.
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.
400 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro velikost NH
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 210 mm
Výška: 298 mm
Připojení kulatých vodičů
95 ‐ 300 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
20 mm
Počet pólů
3 póly
Průřez kulatého vodiče
95 ‐ 300 mm²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,42 kg
Brutto hmotnost
3,62 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177540385
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
NH Odpínač, 2, 400A, 690V
Certifikáty
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Datové listy
Technika v detailu