- Obj. č.:
- SV 9344230
- Provedení
- s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Pro instalaci na montážní desku
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
- Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
- Šířka svěracího prostoru: 50 mm
Výška svěracího prostoru: 10 mm
- for mounting plate assembly
- ano
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M10
- Jmenovitý provozní proud max.
- 400 A
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V - 690 V, 3~
- Pro velikost NH
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 210 mm
Výška: 298 mm
- Připojení kulatých vodičů
- 10 ‐ 240 mm²
- Počet pólů
- 3 póly
- s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
- ano
- Průřez kulatého vodiče
- 10 ‐ 240 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,178 kg
- Brutto hmotnost
- 3,18 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1
- Číslo celní sazby
- 85365080
- EAN
- 4028177540699
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
NH Odpínač, 2, 400A, 500V