Rámové svorky pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: SV 9344610

Pro odpínače NH vel. 1 až 3 se závitovým připojením, k přímému připojení kulatých a sektorových vodičů a lamelových měděných přípojnic.

Obj. č.:
SV 9344610
Popis výrobku
Pro přímé připojení kulatých a sektorových vodičů a lamelových měděných přípojnic. Vhodné pro pojistkové odpínače výkonové zátěže NH se šroubovým připojením.
Materiál
Mosazný odlitek
Povrch
Poniklováno
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Šířka svěracího prostoru: 20 mm
Výška svěracího prostoru: 14 mm
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Pro konstrukční velikost
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
Připojení kulatých vodičů
35 ‐ 150 mm²
Průřez kulatého vodiče
35 ‐ 150 mm²
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,171 kg
Brutto hmotnost
0,175 kg
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Popis výrobku
Rámová svorka 150 mm?
Datové listy
Technika v detailu