Prodloužení krytu připojovacího prostoru pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: SV 9344550

K prodloužení zakrytí na ochranu před nebezpečným dotykem, např. při použití dlouhých kabelových ok. Možnost libovolného řadového propojení nahoře a dole.

Obj. č.:
SV 9344550
Popis výrobku
K prodloužení zakrytí na ochranu před nebezpečným dotykem, např. při použití dlouhých kabelových ok. Možnost libovolného řadového propojení nahoře a dole.
Materiál
Polyamid
Barva
RAL 7035
Pro konstrukční velikost
3
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,22 kg
Brutto hmotnost
0,228 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177540880
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
Prodl. kryt připoj. místa, vel. 3, 2ks
Datové listy
Technika v detailu