Lištové pojistkové odpínače NH

Obj. č.: SV 9346010

Obj. č.:
SV 9346010
Materiál
Polyamid zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: postříbřená tvrdá měď
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
Rozsah dodávky
3 upevňovací háčky
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M8
Jmenovitý provozní proud max.
160 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro velikost NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 50 mm
Výška: 400 mm
Připojení kulatých vodičů
2,5 ‐ 95 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Počet pólů
3 póly
Průřez kulatého vodiče
2,5 ‐ 95 mm²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,2 kg
Brutto hmotnost
1,294 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,73
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177628755
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Popis výrobku
Lištový výkon.odpínač 00, 160A, 690V
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu