Rozšíření připojovacího prostoru pro držáky pojistek s jezdcovým upevněním

Obj. č.: SV 3427030

Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem včetně kabelového kanálu k rozšíření připojovacího prostoru do stran o 14 mm.

Obj. č.:
SV 3427030
Popis výrobku
Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem včetně kabelového kanálu k rozšíření připojovacího prostoru do stran o 14 mm.
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Pojistkové vložky
D II-E 27
Vhodné pro obj. č.
3427.010
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,8 kg
Brutto hmotnost
0,86 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177683211
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Extenze - boční pro SV 3427009
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu