Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem včetně kabelového kanálu k rozšíření připojovacího prostoru do stran o 14 mm.
- Obj. č.:
- SV 3433030
- Popis výrobku
- Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem včetně kabelového kanálu k rozšíření připojovacího prostoru do stran o 14 mm.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Pojistkové vložky
- D III-E 33.
- Vhodné pro obj. č.
- 3433.010
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,7 kg
- Brutto hmotnost
- 0,948 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177683228
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- Extenze - boční pro SV 3433009
- Dokumentace
- Návod