3-pólový, pro přípojnicové systémy s roztečí přípojnic 60 mm.
- Obj. č.:
- SV 9345200
- Provedení
- Pro typ pojistky třídy J
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená - Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001 - Připojení pro kulaté vodiče
- AWG 4/0 - MCM 600
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Podmínka UL (listed accessory) je splněna při použití pojistkových držáků na systémy přípojnic RiLine
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Pro typ pojistky (Class)
- J
- Jmenovitý provozní proud max.
- 200 A
- Rated operating current (min.)
- 101 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Normy
- UL 508
- Rozměry
- Šířka: 210 mm
Výška: 288 mm - Vhodné pro pojistky
- Průměr: 41 mm
Délka: 146 mm - Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 100 kA – 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,939 kg
- Brutto hmotnost
- 3,94 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,389
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177615663
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Držák pojistek J-Class
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod