Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000

Obj. č.: SV 3431030

Obj. č.:
SV 3431030
Provedení
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Pro 60mm přípojnicové systémy
Materiál
Polyamid zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: postříbřená tvrdá měď
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Vývod vodičů
dole
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.
100 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro velikost NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 53 mm
Výška: 213 mm
Připojení kulatých vodičů
2,5 ‐ 50 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Počet pólů
3 póly
Průřez kulatého vodiče
2,5 ‐ 50 mm²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,599 kg
Brutto hmotnost
0,62 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,15
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177628731
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
Výkonový odpínač NH, 000
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu