Mikrospínače pro řadové pojistkové odpínače NH / lištové pojistkové odpínače NH (185 mm)

Obj. č.: SV 9344510

Obj. č.:
SV 9344510
Popis výrobku
Pro signalizaci spínací polohy přístroje NH (krytu).
Rozsah dodávky
Včetně plastové vložky pro upevnění mikrospínače na spodku odpínače
Jmenovitý provozní proud max.
5 A
Pro konstrukční velikost
Pojistkový odpínač výkonové zátěže NH vel. 1–3
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,006 kg
Brutto hmotnost
0,008 kg
Číslo celní sazby
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Mikrospínač pro odpínače NH 1+2+3, 2ks