Přípojnicové systémy

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Rozteč 185 mm, 3pól., plná ochrana proti nebezpečnému dotyku, široké možnosti použití díky připojovacím a CB adaptérům a také NH lištovým pojistkovým odpínačům nebo NH lištovým pojistkovým odpínačům se spínacím mechanismem.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Přístrojové adaptéry 185 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Adaptéry pro komponenty systému RiLine Compact

Pro montáž komponentů RiLine Compact na přípojnicové systémy 185 mm.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Ochrana před nebezpečným dotykem 185 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Připojovací bloky 185 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Příslušenství pro přístrojové adaptéry 185 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Lištové pojistkové odpínače NH 185 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Lištové pojistkové odpínače NH 185 mm se spínacím zařízením

Velikost 00 až 3, pro rozteč přípojnic 60, 100 a/nebo 185 mm.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Držáky přípojnic 185 mm

Pro ploché měděné přípojnice 40/60/80/100/120 x 10 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Systémové upevnění pro VX

K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Systémové upevnění pro TS, VX SE

K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních TS/SE.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Přípojnice E-Cu

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Spojky přípojnic

Pro připojení přípojnic 40 x 10 až 120 x 10 mm bez vrtání.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm do 2100 A

Připojovací adaptéry

K připojení kulatých vodičů. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.