- Obj. č.:
- SV 3588005
- Materiál
- E-Cu F30
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Normy
- DIN EN 13 601
- Průřez
- 50 mm x 10 mm
- Rozměry
- Délka: 2.400 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 21 kg
- Brutto hmotnost
- 21,7 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 10,75
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177684591
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu 50x10 mm