- Obj. č.:
- DK 7979811
- Popis výrobku
- Špičkový rozvod proudu s kompaktním designem pro IT skříně pro datové sítě a serverové skříně. Podle provedení s rozsáhlými funkcemi řízení pro měření energie a monitorování. 
- Výhody
- Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí 
- Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba 
- Technické údaje
- Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá) 
- Materiál
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
 Zásuvní sloty: plast
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu 
- Volitelné doplňky
- Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
 Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
 
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
 Hloubka: 70 mm
 Délka: 695 mm
- Počet zásuvek a typ
- 8 x BS 1363 
- Zásuvky
- 8 x BS 1363 
- Jmenovitý proud (max.)
- 13 A 
- Jmenovitý příkon
- 3 kW 
- Napájení
- Počet: 1
 Fáze pro každé napájení: 1~
- Délka přívodního kabelu
- 3 m 
- Způsob (elektrického) připojení
- UK 
- Směrnice
- Směrnice EMC 2014/30/EU 
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU 
- Normy
- EN 62368-1 
- EN 61000-3 
- EN 61000-4 
- EN 61000-6 
- EN 62053-21 
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...50 °C 
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 % 
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C 
- Vhodné pro
- Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 800 mm
 Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 800 mm
 Typ skříně: TX CableNet: ≥ 800 mm
- Balení
- 1 ks 
- Netto hmotnost
- 2,4 kg
- Brutto hmotnost
- 2,78 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990 
- EAN
- 4028177948570 
- ETIM 9
- EC002762 
- ETIM 8
- EC002762 
- ECLASS 8.0
- 27142604 
- Popis výrobku
- 
DK PDU UK, basic, kompaktní rozvod napájení, ŠDH: 44x695x70 mm, 8x BS1363, 230 V, 1~, 13 A