- Obj. č.:
- DK 7979711
- Provedení
- 16 A / jednofázový
- Popis výrobku
- Samostatný modul měření (vč. měření zbytkového proudu) v provedení 19" ve velikosti 1 U. Modul je zapojen k napájecímu kabelu, napájecí jednotce PDU basic nebo modulární jednotce PDU bez funkce měření. Záznam všech důležitých veličin probíhá stejným způsobem jako u měřených PDU jednotek. Měřicí modul má navíc integrované měření rozdílového proudu (typu B) pro monitorování zbytkového proudu připojeného spotřebiče. Data spotřeby lze komfortně zjišťovat prostřednictvím síťového rozhraní nebo lokálně prostřednictvím TFT displeje. Navíc jsou k dispozici veškerá rozhraní PDU metered, např. pro připojení externí senzoriky a inteligentních systémů rukojetí.
- Výhody
- Ideální řešení pro dodatečné vybavení stávajících instalací při absenci moderních měřicích funkcí
- Včetně měření rozdílového proudu / monitorování chybového proudu
- Pokročilé měřicí funkce (např. PDU metered)
- Provedení s přívodním kabelem a konektory CEE, připravené k okamžitému použití
- Rychlá dodatečná montáž, k montáži je vyžadováno jen krátké přerušení provozu
- Kompaktní 19" skříň 1 U s přívodními kabely osazenými konektory
- Vysoká přesnost měření (typ. ± 1 %)
- Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba
- Nastavitelný akustický alarm při překročení mezních hodnot (např. při chybném proudu)
- Integrované rozhraní GbE s webovým serverem pro autonomní provoz bez dalších komponentů
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný
- General colour
- RAL 9005
- Barva
- RAL 9005
- Volitelné doplňky
- Čidla CMC III CAN bus připojitelná pro monitorování prostředí, max. 16 čidel
- Jmenovitý příkon
- 3,7 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Zástrčka/spojka CEE
- Fáze pro každé napájení
- 1~
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Směrnice
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 144 mm
Hloubka: 44 mm
- Rozhraní
- Plně redundantní rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x s PoE)
- USB 2.0 port (USB-A) pro hromadnou konfiguraci, aktualizaci firmwaru a zaznamenávání dat
- Rozhraní sběrnice CAN (RJ45) pro max. 16 čidel okolního prostředí
- Sériové rozhraní RS232 (RJ12) pro LTE jednotku, skripta, CLI
- Použití vlastních certifikátů/TLS 1.2
- Zasílání e-mailu při alarmu (SMTP)
- Uživatelská správa včetně správy oprávnění
- Připojení LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Syslog připojení serverů (max. 2 servery)
- Připojení vstupního kabelu (typ/délka)
- H05VV-F3G2.5, 2 m
- Připojení výstupního kabelu (typ/délka)
- H05VV-F3G2.5, 1,2 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,1 kg
- Brutto hmotnost
- 3,34 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177948488
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
-
PDU RCM modul, 1f/16 A, 3,7 kW