- Obj. č.:
- DK 7859.081
- Popis výrobku
- Modulární PDU pro prostorově úspornou integraci v Zero-U pozici mezi bočnicí a 19" montážní rovinou u IT rozváděčů o šířce 800 mm.
- Materiál
- Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Délka
- 1 695 mm
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- fixní/CEE
- Počet
- 1
- Fáze pro každé napájení
- 3~
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Počet slotů modulu (max.)
- 6
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Rozměry
- Délka: 1.695 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Výška: ≥ 2.000 mm
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,3 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177956636
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Popis výrobku
-
PSM Zero-U, 1 přívod, 3f/16 A, délka 1695 mm, CEE