- Obj. č.:
 
- DK 7979115
 
- Popis výrobku
 
- Kompaktní základní rozvod proudu. Díky nemodulárním napájecím jednotkám PDU basic lze jednoduše vybavit každý IT rozváděč profesionálním rozvodem proudu. V závislosti na provedení jednotky PDU je možná horizontální montáž v 19" rovině nebo vertikální montáž (též v Zero-U pozici). 
 
- Výhody
 
- Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT 
 
- Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá) 
 
- Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí 
 
- Materiál
 
- Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný
Zásuvní sloty: plast  
- Rozsah dodávky
 
- Aretace konektorů pro konektory IEC C14, C20
Včetně upevňovacího materiálu  
- Volitelné doplňky
 
- Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Jiné barvy skříně jsou možné  
- Rozměry
 
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 70 mm
Délka: 1.095 mm  
- Počet zásuvek a typ
 
- 24 x C13 / 4 x C19 
 
- Jmenovité provozní napětí
 
- 230 V (AC) 
 
- Jmenovitý proud (max.)
 
- 16 A 
 
- Jmenovitý příkon
 
- 3,7 kW 
 
- Napájení
 
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~  
- Délka přívodního kabelu
 
- 3 m 
 
- Způsob (elektrického) připojení
 
- CEE 
 
- Směrnice
 
- Směrnice EMC 2014/30/EU 
 
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU 
 
- Normy
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Rozsah provozních teplot
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
 
- 10...95 % 
 
- Rozsah skladovacích teplot
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Vhodné pro
 
- Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.200 mm
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 1.800 mm
Typ skříně: TX CableNet: ≥ 1.200 mm  
- Balení
 
- 1 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 3,2 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 3,72 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947443 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Popis výrobku
 
- 
PDU Basic 1 Fáze 16A CEE, 24xC13 + 4xC19, délka 1095mm, rack min. 1200mm/1800mm