- Obj. č.:
- DK 7240110
- Provedení
- Bez spínače
- Popis výrobku
- Zásuvkové lišty se dodávají v různých variantách pro různé země s různými funkčními prvky. Zvláštní pozornost přitom byla věnována praktickému a univerzálnímu upevnění: s úhelníkem použitelným ve čtyřech polohách se dosahuje variabilní možnosti upevnění. Tak je možné namontovat např. zásuvkové lišty o délce 482 mm podle potřeby na 482,6 mm (19") profilové lišty, na 19" montážní rám, na rám skříně nebo do zadní části nástěnného rozváděče. Zásuvkové lišty o délce větší než 482 mm lze namontovat pouze na rám skříně. Bez přídavného upevňovacího příslušenství lze zásuvkovou lištu používat na všech profilech s rozměrovým rastrem 25 mm. To mimořádně usnadňuje výběr, poskytuje větší přizpůsobivost a navíc snižuje rozsah zásob udržovaných na skladě. Bylo pamatováno i na uložení přívodního kabelu. Při montáži v 482,6 mm (19") profilu je k dispozici dostatek místa pro vedení přívodního kabelu bez jeho zalomení mezi zásuvkovou lištou a profilovou lištou. Díky uspořádání zásuvek Schuko v úhlu 45° je možné neomezené používání úhlových zástrček.
- Materiál
- Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Vložky zásuvek: polykarbonát
- Rozsah dodávky
- Zásuvková lišta
2 upevňovací úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
Vč. připojovacího kabelu, bez zástrčky, 2 m, H05VV-F3G1,5
- Provedení
- Bez spínače
- Zásuvky
- 3 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
- Rozměry
- Výška: 44 mm
Hloubka: 44 mm
Délka: 262,6 mm
- Délka přívodního kabelu
- 2 m
- Přívodní kabel (typ)
- H05VV-F3G1,5
- Upevňovací rozměr
- 232,5 mm
- Tolerance rozměru upevnění
- ± 25 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 250 V AC, 50 Hz
- Jmenovité napětí
- 250 V AC, 50 Hz
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Způsob (elektrického) připojení
- Dutinky
- Možnosti montáže
- Komponent s rastrem 25 mm
- Otočný rám
- Poznámka
- V závislosti na použití doporučujeme rezervu zátěžového proudu pro prevenci chybných reakcí při proudových rázech způsobených zapnutím
- Upevňovací rozměr variabilní v rastru 25 mm, uveden je rozměr střed otvoru – střed otvoru upevňovacích úhelníků
- Normy
- DIN 49 440-1
- Barva tělesa zásuvky
- šedá
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,574 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177255272
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
Lišta s 3 zásuvkami bez