- Obj. č.:
- DK 7000630
- Popis výrobku
- Zásuvková lišta s 8 zásuvkami typu s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/4). Lištu lze namontovat svisle na rámu skříně nebo v zadním 482,6 mm (19") profilu. V profilu 482,6 mm (19") je zapotřebí více prostoru než 2 HE (výškové jednotky). Zásuvky jsou uspořádány v úhlu 45°, takže lze snadno používat i úhlové zástrčky. Přívodní kabel je uložen v liště ve svorkovnicové krabici. Svorkovnicová krabice je opatřena samostatným krytem a vybavena externími svorkami pro oddělené uzemnění.
- Materiál
- Plast
- Rozsah dodávky
- Přívodní kabel
Upevňovací šrouby
2 vějířové podložky
Klecové matice M6, vodivé
Matice
- Provedení
- Bez spínače
- Zásuvky
- 8 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
- Délka přívodního kabelu
- 2 m
- Přívodní kabel (typ)
- H05VV-F3G1,5 s dutinkami
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V AC, 50 Hz
- Jmenovité napětí
- 230 V AC, 50 Hz
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Způsob (elektrického) připojení
- Dutinky
- Možnosti montáže
- TE 7000, zadní 482,6 mm (19“) profil (> 2 U)
- TE 7000, svisle v rámu
- Barva tělesa zásuvky
- Černá
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,92 kg
- Brutto hmotnost
- 1,026 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177438569
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
Lišta se 8 zásuvkami 230V