- Obj. č.:
- SZ 2506100
- Popis výrobku
- Pro montáž na nosné lišty TS 35/7,5 a TS 35/15 dle normy EN 60 715. Šroubové svorky přístupné z jedné strany. Šířka skříně 45 mm.
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- šedá
- Jmenovité napětí
- 250 V AC
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Zásuvky
- D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,13 kg
- Brutto hmotnost
- 0,14 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177494664
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
Zásuvka SCHUKO, šedivá 250VDC/AC 2ks