Zásuvka

Obj. č.: SZ 2506120

Pro montáž na nosné lišty TS 35/7,5 a TS 35/15 dle normy EN 60 715, šroubové svorky jednotně ze strany.

Obj. č.:
SZ 2506120
Popis výrobku
Pro montáž na nosné lišty TS 35/7,5 a TS 35/15 dle normy EN 60 715. Šroubové svorky přístupné z jedné strany. Šířka skříně 45 mm.
Materiál
Polyamid
Barva
šedá
Jmenovité napětí
250 V AC
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Zásuvky
D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,15 kg
Brutto hmotnost
0,166 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177935600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
Zásuvka pro montáž na DIN lišty, Schuko/CEE 7/4
Certifikáty
VDE
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod