- Obj. č.:
- DK 7480300
- Popis výrobku
- Hloubkově nastavitelná kloboučková lišta k upevnění instalačních vestavných přístrojů formou „Snap-in“ dle DIN 43 880 v konstrukčních velikostech 1 – 3 (např. k upevnění vestavných zásuvek, jističů vedení atd. nebo kompletních instalačních skupin. Uchycení kabelu vzadu. Dvě rozvodné lišty s připojovacími svorkami na izolovaném podstavci. Plastové víko včetně krytu prázdného pole. Maximální kapacita = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Výška skříně: 3 HE. Hloubka skříně: 223 mm. Maximální rozměr při vysunutí: 220 mm. Připojovací svorky: 4 svorky 35 mm², 18 svorek 16 mm² (na každou lištu).
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Energy-Box s plastovými zaslepovacími kryty.
Připojovací svorky
18 připojovacích svorek, 16 mm²
4 připojovací svorky, 35 mm²
Odlehčení tahu kabelů
Označovací pásky
Kartáčová lišta
- Max. počet dělicích jednotek à 18 mm
- 22
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 220 mm
- Výškové moduly
- 3 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,1 kg
- Brutto hmotnost
- 6,14 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- Popis výrobku
-
Powerbox 19''3U max 22TE