Zásuvkové moduly PSM

Číslo výrobku: DK 7856.100

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

Číslo výrobku:
DK 7856.100
Provedení
nelze spínat
Popis výrobku
Modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí. Do nosné lišty je možné upevnit kombinaci různých modulů, Schuko, IEC320 apod. Realizovat to snadno může i osoba bez elektrotechnické kvalifikace díky systému Plug & Play s ochranou před nebezpečným dotykem.
Materiál
Profil: Hliník, eloxovaný
Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
Délka
250 mm
Způsob (elektrického) připojení
WAGO WINSTA MIDI
Fáze pro každé napájení
1~
Tepelná pojistka proti přepět
Jmenovité provozní napětí
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Potřebné množství slotů modulu (počet)
1
Rozměry
Délka: 250 mm
Rozsah provozních teplot
5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Zásuvky
4 x D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,36 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177402553
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
Zásuv. modul CMC SCHUKO
Certifikáty
IEC CB
VDE
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Datové listy
Technický systémový katalog
Visio Shapes