- Číslo výrobku:
- DK 7856.027
- Provedení
- 1fázové
- Konektor (typ)
- přístrojový konektor C14
- Jmenovitý proud (max.)
- 10 A
- Rozměry
- Délka: 3 m
- Zásuvky
- Wago X-Com
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,34 kg
- Brutto hmotnost
- 0,389 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177438828
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- PSM Připojovací kabel