- Obj. č.:
- DK 7856.030
- Provedení
- 1fázové
- Konektor (typ)
- přístrojový konektor C20
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Rozměry
- Délka: 3 m
- Zásuvky
- Wago X-Com
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,51 kg
- Brutto hmotnost
- 0,52 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177402508
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Přípojnicový kabel