- Obj. č.:
- DK 7200216
- Provedení
- Přívodní kabel
- Popis výrobku
- Přívodní a prodlužovací kabel s různými typy konektorů/zdířek (ochranný kontakt/C19/C20). 3pólový PVC kabel.
- Konektor (typ)
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Rozměry
- Délka: 1,8 m
- Zásuvky
- přístrojová zdířka C19
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,29 kg
- Brutto hmotnost
- 0,334 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177519237
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- PSM/PDU přívodní kabel