Přívodní kabel pro PSM/PDU

Obj. č.: DK 7200217

Přívodní a prodlužovací kabel s různými typy konektorů/zdířek (ochranný kontakt/C19/C20).

Obj. č.:
DK 7200217
Provedení
Prodlužovací kabel
Popis výrobku
Přívodní a prodlužovací kabel s různými typy konektorů/zdířek (ochranný kontakt/C19/C20). 3pólový PVC kabel.
Konektor (typ)
přístrojový konektor C20
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Rozměry
Délka: 1,8 m
Zásuvky
přístrojová zdířka C19
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,32 kg
Brutto hmotnost
0,34 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177519244
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
PSM/PDU přívodní kabel