- Obj. č.:
- DK 7955201
- Provedení
- PDU, metered
- Popis výrobku
- Měření energie na každé fázi, tzn. spotřeby celého IT rozváděče. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rozváděč snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. Kompaktní konstrukce umožňuje jednoduchou montáž - u TS IT rozváděče není při montáži zapotřebí žádné nářadí. Displej OLED ukazuje spotřebu energie. Integrovaný webový server umožňuje přímé napojení do sítě s rozsáhlou správou uživatelů. Redundantní rozvod proudu probíhá ze všech fází a dodatečně přes existující síť Power-over-Ethernet. Jednotka PDU nabízí rozsáhlé monitorovací funkce. Vysoká spolehlivost je zajištěna přesností měření 1%.
- Materiál
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 62 mm
Délka: 710 mm
- Počet zásuvek a typ
- 12 x C13
- Zásuvky
- 12 x přístrojová zdířka C13
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- C20
- Směrnice
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Normy
- EN 60950-1
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,9 kg
- Brutto hmotnost
- 3 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177685277
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
PDU international, metered version