PDU UK, provedení basic

Číslo výrobku: DK 7955.510

Kompaktní konstrukce umožňuje rychlou montáž v Zero-U-Space datových a serverových skříní TS IT. Přívod - CEE (16 A/32 A) s výstupy BS 1363 (UK). Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

Číslo výrobku:
DK 7955.510
Popis výrobku
Robustní, kompaktní základní rozvod proudu pro prostředí IT. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rozváděč snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT rozváděče je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž.
Materiál
Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry
Šířka: 44 mm
Hloubka: 62 mm
Délka: 440 mm
Počet zásuvek a typ
6 x C13 / 1 x C19
Zásuvky
6 x GB (typ G, BS 1363)
Jmenovitý proud (max.)
13 A
Napájení
Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu
3 m
Způsob (elektrického) připojení
UK
Rozsah provozních teplot
0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT: ≤ 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,24 kg
Brutto hmotnost
1,42 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177685024
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
PDU UK, basic version
Dokumentace
Návod
Datové listy
Visio Shapes