PDU, mezinárodní, provedení basic

Číslo výrobku: DK 7955.110

Rozvod proudu v IT skříni v různých provedeních. Přívod - CEE (16 A/32 A) a výstupy C13 a C19. Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

Číslo výrobku:
DK 7955.110
Provedení
PDU Basic
Popis výrobku
Robustní, kompaktní základní rozvod proudu pro prostředí IT. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž.
Materiál
Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry
Šířka: 44 mm
Hloubka: 62 mm
Délka: 970 mm
Počet zásuvek a typ
24 x C13 / 4 x C19
Zásuvky
24 x přístrojová zdířka C13
4 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Napájení
Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu
3 m
Způsob (elektrického) připojení
CEE
Směrnice
Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy
EN 60950-1
Rozsah provozních teplot
0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT: ≥ 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,133 kg
Brutto hmotnost
3,333 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177684911
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
PDU international, basic version
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Visio Shapes