Blokování zástrčky pro konektory C14 a C20

Obj. č.: DK 7955020

Zámky konektorů C14 a C20 chrání před neúmyslným vytažením

Obj. č.:
DK 7955020
Popis výrobku
Pomocí univerzálního blokovacího mechanismu lze zasunuté konektory IEC 60 320 C14 resp. C20 zablokovat proti neúmyslnému vytažení. Aretace je nastavitelná a přizpůsobí se běžným tvarům konektorů. Tak dojde k vytvoření bezpečného připojení většiny přívodních kabelů dostupných na trhu, nezávisle na výrobci.
Materiál
plast (PA 12)
Barva
RAL 9005
Balení
20 ks
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,11 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177685000
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
PDU universal lock