- Obj. č.:
- DK 7979020
- Provedení
- pro konektory C14 a C20
- Popis výrobku
- Pomocí univerzálního blokovacího mechanismu lze zasunuté konektory IEC 60 320 C14 resp. C20 zablokovat proti neúmyslnému vytažení. Aretace je nastavitelná a přizpůsobí se běžným tvarům konektorů. Tak dojde k vytvoření bezpečného připojení většiny přívodních kabelů dostupných na trhu, nezávisle na výrobci.
- Materiál
- plast (PA 12)
- Barva
- RAL 9005
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 0,06 kg
- Brutto hmotnost
- 0,084 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177947344
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
- PDU Aretace kabelu C14/C20