- Obj. č.:
- DK 7000688
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,222 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
Montážní adaptér PDU, pro upevnění PDU na systémovém chassis ve VX IT