UPS systémy

Číslo výrobku: DK 7857.009

ABB UPS pro inteligentní monitorování elektrického napájení IT infrastruktury.

Číslo výrobku:
DK 7857.009
Provedení
Zástrčné modulární dvojité online měniče UPS kategorie VFI-SS-111
Popis výrobku
UPS-systémy našeho partnera ABB jsou mechanicky a elektricky optimálně integrovány do infrastrukturního modulárního systému RiMatrix IT. Spolehlivě chrání před výpadky a poruchami sítě.
Výhody
Jednoduché plánování projektu na základě definovaných standardních sad.
Úsporné ve spotřebě energie.
Nevyžaduje údržbu a má dlouhou životnost
Možnost rozšíření a tím odstupňované investice s rostoucí IT.
Síťové spojení se softwarovou zónou RiZone Rittal DCIM probíhá prostřednictvím „Plug & Play“ a předdefinovaných ovladačů
Popis funkce
Decentrální paralelní architektura s řadiči přiřazenými jednotlivým nezávislým modulům a bateriovým svazkům (volitelné)
Rozsah dodávky
Základní modul a UPS modul(y) montované dle specifikace
Vybaveno UPS výkonovými moduly (podle konfigurace)
Volitelné doplňky
Externí bateriový modul se standardními autonomními dobami (možnost rozšíření)
UPS power range
ABB DPA TS 8 do 200 kW
ABB UPScale TS 8 do 120 kW
Efficiency (output) from 50% load
95 %
UPS connection
3fázové síťové připojení
Poznámka
Závisí na zvoleném typu, bez baterií
Monitorování
Síťová karta SNMP s volitelnou funkcí Server Shutdown
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
94039910
ETIM 9
EC000382
ECLASS 8.0
27040690
Popis výrobku
3fázové systémy UPS od firmy ABB s účinností až 96 % v provozu s dvojitým měničem, volitelně ve výkonových třídách od 10 kW do 200 kW na rozváděč.