Modulární síťový analyzátor s možností rozšíření.
- Obj. č.:
- SV 9393211
- Provedení
- Multifunkční síťový analyzátor
- Popis výrobku
- Modulární síťový analyzátor je vhodný pro měření proudu, napětí (fázové a sdružené), frekvence, činného, zdánlivého a jalového výkonu, účiníku, celkové činné, zdánlivé a jalové energie, jakož i spotřeby činné a jalové energie (čtyřkvadrantové měření) s integrovanou pamětí, kontinuální měření skutečné efektivní hodnoty. K systému lze připojit až 10 rozšiřujících modulů (např. moduly pro měření proudu) prostřednictvím interní sběrnice nebo připojovacích modulů. Při maximální délce sběrnice 100 m lze například s jedním základním zařízením realizovat až 92 kanálů pro měření proudu.
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Stupeň znečištění
- 2
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,65 kg
- Brutto hmotnost
- 0,65 kg
- Číslo celní sazby
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Popis výrobku
- SV síťový analyzátor REM 801
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě