Rozšíření modulárního síťového analyzátoru REM 801 o dalších 8 kanálů pro měření proudu.
- Obj. č.:
- SV 9393231
- Provedení
- REM 800-CT-8-A
pro sekundární měřicí transformátory proudu (1 A/5 A) - Popis výrobku
- Pro rozšíření modulárního síťového analyzátoru REM 801 až na 92 proudových měřicích kanálů nebo pro připojení vzdálených částí zařízení atd. Přitom lze přes vnitřní sběrnici nebo sběrnicové spojovací moduly spojit až 10 rozšiřujících modulů, např. moduly pro měření proudu s maximální délkou sběrnice 100 m.
- Poznámka k obj. č.
- Kategorie měření CAT II
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Stupeň znečištění
- 2
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Pro montáž nosné lišty
- ano
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky
- 0,2 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jednožilové
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Jmenovitý proud pro proudové senzory
- 5 A
- Třída přepětí
- 300 V
- Jmenovité rázové napětí Uimp
- 2,5 kV
- Jmenovitý elektrický příkon (cca)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Rozsah měření
- 0...6 A
- Frekvence základního kmitání
- 40...70 Hz
- Harmonický
- 1...25
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,45 kg
- Brutto hmotnost
- 0,503 kg
- Číslo celní sazby
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Popis výrobku
- SV modul měření proudu REM 800-CT-8-A pro sekundární transformátory proudu
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod