Rozšíření modulárního síťového analyzátoru REM 801 o dalších 8 kanálů pro měření proudu.
- Obj. č.:
- SV 9393232
- Provedení
- REM 800-CT-8-LP
null - Popis výrobku
- Pro rozšíření modulárního síťového analyzátoru REM 801 až na 92 proudových měřicích kanálů nebo pro připojení vzdálených částí zařízení atd. Přitom lze přes vnitřní sběrnici nebo sběrnicové spojovací moduly spojit až 10 rozšiřujících modulů, např. moduly pro měření proudu s maximální délkou sběrnice 100 m.
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Pro montáž nosné lišty
- ano
- Vstupy pro měření proudu
- 8 (2x4)
- 2 systémy – L1, L2, L3, N
- Jednotlivé kanály
- Měření prostřednictvím měřicích transformátorů proudu Low-Power (sekundární napětí)
- 0...0,4 V
- Frekvence základního kmitání
- 40...70 Hz
- Harmonický
- 1...15
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,29 kg
- Brutto hmotnost
- 0,295 kg
- Číslo celní sazby
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Popis výrobku
- SV modul pro měření proudu REM 800-CT-8-LP pro sekundární transformátory napětí
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod