Digitální vstupní modul rozšiřuje funkční rozsah síťového analyzátoru REM 801 o dalších 14 digitálních vstupů.
- Obj. č.:
- SV 9393233
- Popis výrobku
- Modul digitálních vstupů rozšiřuje rozsah síťového analyzátoru REM 801 o dalších 14 digitálních vstupů. Síťový analyzátor detekuje signál na digitálním vstupu modulu, pokud je přítomno napětí alespoň 18 V a proud alespoň 0,5 mA.
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...25 %
- Stupeň znečištění
- 2
- Frekvence počítadla max.
- 20 Hz
- Vstupní signál low
- 0...5 V DC
- Vstupní signál high
- 18...28 V DC
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Pro montáž nosné lišty
- ano
- Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jednožilové
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Připojení pro kulaté vodiče
- AWG 16–24
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,29 kg
- Brutto hmotnost
- 0,295 kg
- Číslo celní sazby
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Popis výrobku
- SV modul digitálního vstupu REM 800-DI 14
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod